Bourns 拥有 50 多年的磁性组件经验,除了广泛、通过认证且不断扩展的磁性产品系列、提供可调整标准的产品之外,还具备开发完全定制组件的广泛能力。Bourns 先进的磁性组件旨在满足以下基本电源应用要求:
- 电源转换
- 隔离
- 符合 EMC
- 信号完整性
- 提高功率密度
Bourns 磁性产品是在当今许多如电动车、高功率电池充电、智慧移动、可再生能源、能源存储、物联网和工业基础设施等突破性的设计中,确保提供高效、安全、高度可靠的电源的关键要素。
Bourns 全方位磁性产品线使电路设计人员可以轻松选择合适的组件,以满足他们日益复杂且苛刻的应用要求。Bourns 未来的产品规划在应对下一代产品应用仍依旧强健且具竞争力。
联络我们以满足您的磁性组件要求。
Bourns 磁性组件目录
Bourns 的规模和实力遍及全球,在 Bourns 位于亚洲、欧洲和北美的区域研发中心和多个制造工厂的支持下,向提供客户全球技术支持。

针对当今坚固耐用的设计要求,Bourns 提供全系列的车规级磁性组件:
- 高爬电距离和电气间隙隔离变压器
- BMS 讯号变压器
- Chip LAN 变压器
- 功率电感
- AEC-Q200 大电流共模扼流圈
- Bourns 内部可进行 AEC-Q200 测试
- 经 IATF 16949 和 ISO 14000 认证工厂