MENU
Search
Languages

Koaxial Überspannungsschutzgeräte und Anhang

Coaxial Surge Protective Devices and Enclosures
Spezifikationen

Herkunftsbericht für GDT, SPD, MOV :CMRT

Produkte
RoHS
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Beschreibung Anwendungen Installation Instructions Ingenieurwesen Design Dateien
1965 Series 1965 Series 1965_series_part 50 Ω coaxial SPD DC-1 GHz VHF/UHF transmitters 2-way base station receive only systems 1965 Series Installation
Downloads
1740 Series 1740 Series 1740_series_part 75 Ω coaxial F connector SPD DC-1.25 GHz CATV subscriber drops 1740 Series Installation
Downloads
1977 Series 1977 Series 1977_part High frequency F/N type coaxial SPD DC-4 GHz Tower Mounted Amplifiers (TMA), antenna systems, GPS antennas, WiFi 1977 Series Installation
Downloads
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
1977 Series1977_partTBD
TBD
TBD
TBDSPD CoC
Request Report
TBD
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder