Search
Languages

Schutz – Station

Protection - Station
Spezifikationen

Die Telefonschutzvorrichtungen von Bourns® bieten alle einen überaus sicheren und zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen, Potentialunterschiede und die Anhebung des Erdpotentials durch Blitzschlag.

Die Produktlinie umfasst 5-polige, Stations- und Gefäßschutzvorrichtungen, die für den Primärschutz der Elektronik von Twisted-Pair-Systemen in Netzwerkschnittstellengeräten, Endstellen, Sockeln, Verteilern oder Kundenräumlichkeiten auf GDTs (Gasentladungsröhren), Festkörper-Thyristoren, Mehrstufenschutzvorrichtungen MSP® und Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® HSP setzen.

Bourns wendet seine MSP®-Technologie in den Stationsschutzvorrichtungen 2377-45 und 2378-35 Digi-Guard™ sowie 2360 IPA an. Bei den MSP®-Modellen handelt es sich Hybrid-Schutzvorrichtungen, die sowohl Festkörper- als auch GDT-Schutzkomponenten sowie unseren „Switch-Grade-Failshort“ enthalten. Diese Technologie kombiniert die schnelle Ansprechzeit von Festkörpersystemen mit der Robustheit der Gasentladungsröhren und der Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer widerstandsfähigen Failsaife-Ausfallsicherung. MSP®-Modelle haben eine zehnmal längere Lebensdauer als GDT-Vorrichtungen.

Der Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® HSP wird für einen erweiterten Überstromschutz verwendet.

Weiteres entnehmen Sie bitte dem Bourns®-Produktüberblick Linientechnik (PDF, 2,4 MB).

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Beschreibung Ingenieurwesen Design Dateien