電流感應、脈衝電源 & 高功率電阻

prodline_current_sense_resistors
主要的應用包括緩衝器、電力供應的電流感應、電動馬達控制等,例如電焊機、電暖器、動力轉向等等。
  • 電流感應電阻
  • 脈衝功率電阻
  • 高功率電阻
如欲得知產品應用介紹及更多的說明,請點選參閱我們的資料庫

Bourns 產品訓練課程

PWR220 產品視訊
Series CRM0603A
資料表 CRM0603A
產品圖片 CRM-A_part
阻值範圍 0.05 ohm to 1 megohm
允許公差 0.5 %, 1 %, 5 %
溫度係數 ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm/±250 ppm
功率 (瓦特)
單顆電阻功率 0.125 W
包裝
外觀 / 包裝類型 Chip
實體構型 Chip
材質 Thick Film
電阻範圍 (歐姆)
相關文件 CRM0603A
工程文件 Downloads