评估板

EMC保护

  • HTML Icon EVAL-CN0313-SDPZ

    (Landing Page)

    Buy Now内容:
    业界首款经过认证的RS-485评估板,用于防止工业和仪器设备中的电磁兼容性(EMC)事件。 EVAL-CN0313-SDPZ板透过两家公司提供,并采用ADI的ADM3485E、3.3 V RS-485收发器和Bourns的各种电路保护器件,其符合IEC 61000-4-2 / 4/5 ESD(静电放电)、EFT(电气快速瞬变)和浪涌抗扰度规范。

 

RS-485电路保护

  • PDF Icon RS-485 Port Protection Evaluation Board 4

    (PDF, 652 KB )

    Buy Now内容:
    该评估板可帮助评估使用RS-485串行端口的电路保护解决方案。采用Bourns®TBU®高速保护器(HSP)、气体放电体(GDT)浪涌抑制器和瞬态电压抑制器(TVS),旨在满足RS-485端口接口所需的业界标准。 

 

TCS™ 高速保护器(HSP)评估板

Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?