MENU
Search
Languages

アプリケーションノート

一般用途

電源電圧と負荷が低い環境であれば、Multifuse® リセット可能ヒューズを使うことができます。これらの保護デバイスは自動的にリセットできるという面で、回路保護デバイスと異なります。回路設計者は、自分たちがまったくコントロールできない、損傷を与える過電流状態に陥るときがあることを十分に承知しています。リセット不可能なヒューズは1回だけはうまく機能しますが、面倒さや保証費用、または悪評につながるといった懸念により、ヒューズ交換は選択肢ではありません。

Multifuse® リセット可能ヒューズのメリットは、設計エンジニアによってますます認識されるようになっており、新しい用途が日々発見されています。Multifuse® のようなタイプのデバイスの採用は、以下の用途や産業において幅広く受け入れられています。

  • パソコン
  • ノートパソコン
  • デジタル携帯情報端末
  • 変圧器
  • 小型/中型電子モーター
  • オーディオ機器およびスピーカー
  • 試験および測定装置
  • セキュリティおよび火災警報システム
  • 医療用電子機器
  • パーソナルケア製品
  • POS 設備
  • 産業制御装置
  • 自動車エレクトロニクスおよびハーネス保護
  • マリン用電子機器
  • 電池式の玩具
Applications

ポリマーベースの PTC(正温度係数)ヒューズは、さまざまな産業において、トータルの導入コストを抑えながら製品の品質や性能の改善に挑む設計者らの闘いに新たなツールを提供してきました。PPTC ヒューズは、リセット可能であることから、保証コストやサービスコールを大幅に回避できます。また、保守を不要とすることから、埋込型回路保護デバイスとして活用することができます。PPTC 技術を基に、Multifuse® リセット可能ヒューズは、ラジアルリード型、表面実装型、軸リード型の「バッテリーストラップ」やコーティングのないディスクのパッケージングに用いられ、出力定格もさまざまです。パッケージと出力定格の豊富な選択肢により、Multifuse® リセット可能ヒューズは、あらゆる用途における要件を満たすことができます。

Multifuse® リセット可能ヒューズは、次のようなさまざまな市場での用途に使用できます。