MENU
Search
Languages

サージ防護装置 (SPD)

Available Lines


部品番号によるクロスレファレンス検索

品番
 


Bourns® サージ防護装置 (SPD) は、雷と電気的過渡サージによる損傷から敏感な機器を保護するように設計されています。SPD とは、ディスクリート回路保護装置をアセンブリに統合した防護装置、または機能性と保護レベルを強化したシステムを指します。SPD は、多くの種類の電子、電気、データ通信および電気通信機器を保護するように設計されています。

Bourns は、ディスクリート回路保護における専門的技術を活用し、AC システム、DC 電源システム、信号およびデータ回線回路だけでなく、同軸ネットワークや CATV を保護する SPD 製品群を提供しています。ディスクリート保護装置と SPD を試験することができる試験セット製品群もあります。

詳細については、Bourns® サージ防護装置 (SPD) 簡略版パンフレット (PDF、779K) をご覧ください。

GDT、SPD、MOV の鉱物材料報告書CMRT

a