Leave a message
MENU
Search
Languages

直流電力サージ防護デバイス

DC Power Surge Protective Devices
技術仕様

GDT, SPD, MOV の紛争鉱物報告書:CMRT

製品
RoHS
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Description Applications Installation Instructions Design Files 工学 Buy Now
1320 Series 1320 Series DIN Rail SPD for DC systems 12 V, 24 V, 48 V, 75 V, 110 V DC power supplies 1320 シリーズ Installation
購入
1420 Series 1420 Series DIN Rail SPD for DC systems up to 1200 V Photovoltaic systems 1420 シリーズ Installation
購入
1420A Series 1420A
DIN Rail SPD for DC systems up to 1500 V Photovoltaic systems and DC power supplies 1420A Series Installation
購入
1430 Series 1430
IEC Class I + Class II / T1+T2. DC SPD - 80 kA Rated Rated at 12.5 kA (10/350 µs) and 80 kA (8/20 µs) with TÜV IEC/EN 61643-31 Approved Class I + Class II / T1+T2 購入
1440 Series 1440
IEC Class I + Class II / T1+T2. DC SPD - 50 kA Rated Rated at 7.5 kA (10/350 µs) and 50 kA (8/20 µs) with TÜV IEC/EN 61643-31 Approved Class I + Class II / T1+T2 購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
1320 Series1320_partTBD
TBD
TBD
TBDSPD CoC
Request Report
TBD
1420 Series1420_partTBD
TBD
TBD
TBDSPD CoC
Request Report
TBD
1420A Series1TBD
TBD
TBDSPD CoC
Request Report
1420A
China RoHS2 - 125x
1430 Series1TBD
TBD
TBDSPD CoC
Request Report
1430
TBD
1440 Series1TBD
TBD
TBDSPD CoC
Request Report
1440
TBD
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速通信ポートの保護PDF843.57 KB28 5, 2015 Download
 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
a