Leave a message
MENU
Search
Languages

アプリケーションノート

コンピュータおよび周辺機器

コンピュータデスクトップ、ラップトップ、ノートブックパソコンおよび周辺機器の回路保護は、ますます複雑化し、重要性が高まっています。Multifuse® リセット可能ヒューズの過電流保護用途に含まれるもの:
  • ハードディスクドライブ
  • キーボードおよびマウスポート
  • SCSI インターフェイスポート
  • SCSI アダプターカード
  • オーディオ&ビデオカード
  • イーサネットおよびトークンリング LAN ポートおよびアダプターカード
  • 冷却用ファンモーター
  • ユニバーサルシリアルバス(USB)

コンピュータは、その設計やサイズにおいて、さらにモジュール化され、ポータブル型で、フレキシブルなものに進化しているため、回路保護要件も劇的に変化しています。結果的に、回路保護には、過電流/過電圧保護やフィルタリングの適用を必要とすることがあります。回路保護コンポーネントの選定に対するプロアクティブなアプローチにより、コンピュータや周辺機器のメーカーは、消費者に対して信頼性が高く、問題の起こらないコンピューティングツールを確実に届けながら、必須の安全要件を満たすことができます。同時に、消費者の誤用による保証コストを大幅に減らすことができます。

PPTC リセット可能ヒューズを取り入れることで、メーカーはハードウェア設計を改善し、設計において先見性のないメーカーとは一線を画する装備を設けるオプションを得ることができます。Multifuse® 製品は、今日の電子設計エンジニアが抱える過電流回路保護の課題を解決するものです。

どのコンピュータ用途の保護要件も、「電源を入れたまま」のデバイスに生じる故障、またはデバイスそのものの故障からマザーボードやバックプレーンを保護しなければならないという点では、極めて似ています。大抵の場合、産業規格や当局の安全要件へのコンプライアンスは似ています。

MF-R、MF-SM、および MF-MSMD 構成の Multifuse® リセット可能ヒューズは、あらゆるコンピュータおよび周辺機器の過電流保護要件に対応するソリューションをもたらします。

a