This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
品番検索 キーワード検索 在庫検索 クロスレファレンス検索 パラメトリック検索
Description: The industry’s first certified RS-485 evaluation board for protecting against electromagnetic compatibility (EMC) events in industrial and instrumentation equipment. Available through both companies, the EVAL-CN0313-SDPZ board incorporates ADI’s ADM3485E, 3.3 V RS-485 transceiver and various circuit protection devices from Bourns and meets IEC 61000-4-2/4/5 ESD (electrostatic discharge), EFT (electrical fast transients), and surge immunity specifications.
Description: This evaluation board serves as an aid in evaluating circuit protection solutions for RS-485 serial ports. It uses a Bourns® TBU® High-Speed Protector (HSP), a Gas Discharge Tube (GDT) Surge Arrestor and a Transient Voltage Suppressor (TVS) that are designed to meet the required industry standards on RS-485 port interfaces.
Description: This evaluation board aids in evaluating the use of a Bourns® TCS™ High-Speed Protector (HSP) in conjunction with a TVS diode to protect a signal line. ..
Type the code from the image
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 同意するをクリックすることにより、ご利用のデバイスにクッキーが保存されます。 このページ下のクッキーの設定をクリックし、いつでもクッキーの設定を変更することができます。
Bourns はウェブサイトの利便性を向上し、利用状況を分析するため、クッキーを使用しています。 クッキーを無効にされますと、本ウェブサイトのご利用に影響が出る場合がありますのでご了承ください。 クッキーの使用に関する詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。