Search
Languages
Available Lines


部品番号によるクロスレファレンス検索

品番
 


Bourns® 抵抗器および抵抗器コンデンサネットワークは、スペースが重要になる用途で役立ちます。コンポーネント数を減らすことにより、スペースを最小化し、コストを抑え、ボード歩留まりを増やし、信頼性を高めます。豊富なパッケージサイズと標準回路の厚膜抵抗器ネットワークを取り揃えています。精密薄膜セラミックネットワークがもたらすものは、0.1%、0.5%、および 1%の高精密な抵抗値許容差です。RC ネットワークは、端子ノイズを減らし、表面実装型とスルーホール型のパッケージで利用できます。

代表的な用途として、コンピュータ、電話機器、電気通信機器テスター、衛星、光学ネットワーク、および音声認識装置などが挙げられます。

適用ノートおよびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

Bourns® 抵抗製品の概要に関するホワイトペーパー

シリコン薄膜抵抗器ネットワークソリューションについては、こちらをご覧ください。

この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

抵抗器ネットワークの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01a