Search
Languages

電流検出抵抗器

prodline_current_sense_resistors

代表的な用途には、電気溶接、ヒーター、パワーステアリングなど、電力供給および電気モーター制御におけるスナバや電流検出が挙げられます。

適用ノートおよびその他の文書については、当社のライブラリBourns 製品トレーニングモジュールPWR220 製品ビデオ をご覧ください。

紛争鉱物報告書: チップアレイ、チップ抵抗器、CHV、CST については、CFSI_CMRT4-01、電力抵抗器、RF 抵抗器、FW、W、WS シリーズについては、CFSI_CMRT4-01

Bourns® 抵抗製品の概要に関するホワイトペーパー

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 データシート 写真 抵抗範囲 許容範囲 温度係数 電力 (ワット) プロファイル / 梱包スタイル 材料 関連文書 設計ファイル 購入
CFG0612 CFG0612 cfg_part 0.005; 0.01 ohms 1 % ±100 ppm 1 W Wide Terminal Chip Metal Foil CFG0612
Downloads 購入
CFN0805 CFN0805 cfn0805_part 0.005; 0.01; 0.02 ohms 1 % / 5 % ±100 ppm 0.5 W Chip Metal Foil CFN0805
Downloads 購入
CFN1206 CFN1206 cfn1206_part 0.005; 0.01; 0.02 ohms 1 % / 5 % ±100 ppm 1 W Chip Metal Foil CFN1206
Downloads 購入
CRK0612 CRK0612 crk0612_part 0.001; 0.005; 0.01 ohms 1 % / 5 % ±50 ppm 1 W Wide Terminal Chip Metal Strip CRK0612
Downloads 購入
CRK0815 CRK0815 crk0815_part 0.004; 0.005; 0.01 ohms 1 % / 5 % ±50 ppm 1 W Wide Terminal Chip Metal Strip CRK0815
Downloads 購入
CRL0603 CRL0603 CRL0805_part .10 to 9.1 ohms 1 %/5 % ±200 ppm .1 W Chip Thick Film CRL0603
Downloads 購入
CRL0805 CRL0805 crl_2512 .05 to 9.1 ohms 1 % / 5 % ±200 ppm/±400 ppm .125 W Chip Thick Film CRL0805
Downloads 購入
CRL1206 CRL1206 crl_2512 .02 to 9.1 ohms 1 % / 5 % ±200 ppm/±600 ppm .250 W Chip Thick Film CRL1206 (0.01-0.091 ohms)
CRL1206 (0.1-0.91 ohms)
Downloads 購入
CRL2010 CRL2010 crl_2512 .02 to 9.1 ohms 1 % / 5 % ±200 ppm/±600 ppm .5 W Chip Thick Film CRL2010
Downloads 購入
CRL2512 CRL2512 crl_2512 .01 to 9.1 ohms 1 %/5 % ±200 ppm/±600 ppm 1 W Chip Thick Film CRL2512
Downloads 購入
CRM0805 CRM0805 CRM0805_part 47m to 1M 1 %/5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.25 W Chip Thick Film CRM0805
Downloads 購入
CRM1206 CRM1206 cr100main 47m to 1M 1 %/5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.5 W Chip Thick Film CRM1206
Downloads 購入
CRM2010 CRM2010 cr100main 47m to 1M 1 %/5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 1.0 W Chip Thick Film CRM2010
Downloads 購入
CRM2512 CRM2512 cr100main 47m to 1M 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W Chip Thick Film CRM2512
Downloads 購入
CRM0603A CRM0603A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm/±250 ppm 0.125 W Chip Thick Film CRM0603A
Downloads 購入
CRM0805A CRM0805A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.25 W Chip Thick Film CRM0805A
Downloads 購入
CRM1206A CRM1206A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W Chip Thick Film CRM1206A
Downloads 購入
CRM1210A CRM1210A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W Chip Thick Film CRM1210A
Downloads 購入
CRM2010A CRM2010A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W Chip Thick Film CRM2010A
Downloads 購入
CRM2512A CRM2512A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W Chip Thick Film CRM2512A
Downloads 購入
CHP2512 CHP2512 CHP_part 0.1 ohm to 1 megohm 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 3 W Chip Thick Film CHP2512
Downloads 購入
CRF0805 CRF0805 cr100main 0.003 to 0.02 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 0.5 W Chip Metal Strip CRF0805
Downloads 購入
CRF1206 CRF1206 cr100main 0.001 to 0.03 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 1 W Chip Metal Strip Downloads 購入
CRF2512 CRF2512 cr100main 0.001 to 0.050 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 0.001 to 0.010 ohms: 2 W
0.011 to 0.050 ohms: 1 W
Chip Metal Strip CRF2512 Series NiCu > 20 mohms
Downloads 購入
CRE2512 CRE2512 cr100main 0.001 to 0.009 ohms 1 % ±50 ppm 2 W / 3 W Chip Metal Strip CRE2512
購入
CRA2512 CRA2512 cr100main 0.01 to 0.100 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 3 W Chip Metal Strip CRA2512
Downloads 購入
CST0612 CST0612 CST0612_part 0.5 to 5 milliohms 1 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W 4-Terminal Chip Metal Strip CST0612
Downloads 購入
CSS2H-2512 CSS2H-2512 CSS2H-2512_part 0.3 to 5 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 1.5 to 6 W Surface Mount Metal Element CSS2H-2512R
CSS2H-2512K
Downloads 購入
CSS2H-3920 CSS2H-3920 CSS2H-3920_part 0.2 to 5 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 2 to 12 W Surface Mount Metal Element CSS2H-3920R
CSS2H-3920K
Downloads 購入
CSS2H-5930 CSS2H-5930 CSS2H-5026_part 0.2 to 3 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 4 to 10 W Surface Mount Metal Element CSS2H-5930K
CSS2H-5930R
Downloads 購入
CSS4J-4026 CSS4J-4026 CSS4J-4026_part 0.2 to 3 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 3 to 5 W Surface Mount Metal Element CSS4J-4026K
CSS4J-4026R
Downloads 購入
CSM2F-6918 CSM2F-6918 CSM2F-6918_part 0.05 milliohms 5 % ±50 ppm 36 W Surface Mount/Clearance Hole Metal Element CSM2F-6918-L050
Downloads 購入
CSM2F-7036 CSM2F-7036 CSM2F-7036_part 0.05 milliohms 5 % ±50 ppm 50 W Surface Mount/Clearance Hole Metal Element CSM2F-7036-L050
Downloads 購入
CSM2F-8518 CSM2F-8518 CSM2F-8518_part 0.05, 0.1 milliohms 5 % ±50 ppm 36 W Surface Mount/Clearance Hole Metal Element CSM2F-8518-L050
CSM2F-8518-L100
Downloads 購入
PWR4412-2S PWR4412-2S PWR4412-2S_part 0.005-0.100 ohms 1%, 5% ±20 ppm max. 1, 3, 5 W Through-hole Bare Metal Element 4412-2S
Downloads 購入