Search
Languages

チップ抵抗器アレイ

Chip Resistor Arrays

Bourns では、よく使用されるいくつかのサイズで、標準抵抗値の製品を多種類提供します。チップアレイは、スペースを最小化するとともに、コストや部品の数量も抑えます。アイソレーションまたはバスを用いた標準的なコンフィギュレーションに勝るものとして、FPGA の終端に使用することを目的として設計された高速端子チップアレイを取り揃えています。LVDS または LVPCL の I/O 標準を使用しています。代表的な用途として、玩具、携帯電話、消費者用品などが挙げられます。基準値(E 表)はこちらをご覧ください。

チップアレイ、チップ抵抗器、CHV、CST の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

Bourns® 抵抗製品の概要に関するホワイトペーパー

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Data Sheet Photo Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Power per Resistor MDS Design Files Engineering Buy Now
CAT10-J CAT10-J cat10_part_photo 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT10-J
Downloads 購入
CAT10A CAT10A cat10_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±300 ppm/°C 0.063 W CAT10A-J2LF
CAT10A-J4LF
Downloads 購入
CAT16 CAT16 CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±1 %; ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-F2
CAT16-F4
CAT16-J8
CAT16-X2
CAT16-X4
Downloads   購入
CAT16A CAT16A cat10_part 10 ohms to 1 megohm ±1 %;
±5 %
±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAT16A-4LF
Downloads 購入
CAT16-J-AS CAT16-J-AS CAT16-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm 0.063 W CAT16-J2AS
CAT16-J4AS
Downloads 購入
CAY06-J-AS CAY06-J-AS CAY06-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.031 W CAY06-J2AS
CAY06-J4AS
Downloads 購入
CAY10-J CAY10-J cay_10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±500 ppm/°C, ±200 ppm/°C 0.0625 W CAY10-J2
CAY10-J4
Downloads 購入
CAY10A CAY10A cat10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±250 ppm/°C,
±500 ppm/°C
0.063 W CAY10A-J2LF
CAY10A-J4LF
Downloads 購入
CAY10A-AS CAY10A-AS cay10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±250 ppm/°C,
±500 ppm/°C
0.063 W CAY10A-J2AS
CAY10A-J4AS
Downloads 購入
CAY10-J-AS CAY10-J-AS CAY10-J4AS_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm to ±500 ppm/°C 0.063 W CAY10-J2AS
CAY10-J4AS
Downloads 購入
CAY16 CAY16 CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±1 %; ±5 % ±200 ppm 0.0625 W CAY16-X2
CAY16-X4
CAY16-F2
CAY16-F4
CAY16-J8
Downloads 購入
CAY16A CAY16A cat10_part 3 ohms to 1 megohm ±1 %;
±5 %
±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAY16A-4LF
Downloads 購入
CAY16A-AS CAY16A-AS cay10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAY16A-J4AS
Downloads 購入
CAY16-J-AS CAY16-J-AS CAY16-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm 0.063 W CAY16-J4AS
Downloads 購入
CAY17-J CAY17-J CAY-17main CAY17-JA: 10 ohms to 100K ohms; CAY17-JB: 10 ohms to 43K ohms ±5 % ±250 ppm/°C 0.0625 W CAY17-J
Downloads 購入
CAT25-J CAT25-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.062 W CAT25-J
Downloads 購入
CAT16-LV2F6 CAT16-LV2F6 cat16_f6_dot_part_photo R1 = 165 ohms; R2 = 140 ohms ±1% ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-LV2F6
Downloads 購入
CAT16-LV4F12 CAT16-LV4F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 165 ohms; R2 = 140 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-LV4F12
Downloads 購入
CAT16-PC2F6 CAT16-PC2F6 cat16_f6_dot_part_photo R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC2F6
Downloads 購入
CAT16-PC4F12 CAT16-PC4F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC4F12
Downloads 購入
CAT16-PC5F12 CAT16-PC5F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 70 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC5F12
Downloads 購入
CAT16-PT2F2 CAT16-PT2F2 lv2pc2pt2 R1 = 100 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PT2F2
Downloads 購入
CAT16-PT4F4 CAT16-PT4F4 lv4pc4pt4 R1 = 100 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PT4F4
Downloads 購入