Bourns® POWrFuse™ 高電力ヒューズは、過酷な周囲温度、高頻度のサイクル、低レベルの過電流条件に耐えられるように設計された、UL 248、IEC 60269、ISO 8820規格に準拠した産業用ヒューズリンクです。POWrFuse™ 高電力ヒューズは、非常に高い遮断電流定格を備え、信頼性の高い過電流および短絡保護を提供します。お客様の設計要件に対応するため、さまざまな取り付け構成で提供されます。
POWrFuse™ 高電力ヒューズは、以下の5つのカテゴリに分類されます: (1) 太陽光発電用 (Class gPV)、(2) 半導体用 (Class aR)、(3) 産業用、(4) 通信機器用 (5) 電気自動車用 (EV)
Bourns® 避雷器(SPD)、PTVSダイオード、高エネルギー型バリスタ(MOV)、大電流ガス放電管(GDT)などの過電圧保護製品と組み合わせることで、包括的な回路保護ソリューションの構築が可能です。