Search
Languages

小信号ダイオード

Small Signal Schottky Barrier Diodes
概要

携帯デバイスによる通信、コンピュータ、およびビデオ機器の市場によって、半導体産業は、ますます小型化する電子部品を開発することを要求されています。今日、小型電子システムの設計者は、基板面積の制約に悩まされており、代替パッケージング技術の必要性が高まっています。機能の統合と小型化が成功の鍵なのです!

この小型化の動きを支援するために、最小限のパッケージング費用でシリコンダイオードを備える機能をもたらす新世代チップダイオードが Bourns から登場しました。小信号の 0603、1005 および 1206 チップダイオードは、無鉛で銅/ニッケル/金メッキの端子を持ち、もう一方のパッケージ(SMA、SMB、SMC、1408、1607、2010、2419、8L NSOIC、16L NSOIC、SOT23、SOT23-6、16L WSOIC)では、100 %錫の端子です。すべての Bourns® ダイオードは、無鉛の製造プロセスに適合しており、無鉛部品に関する多くの工業および政府規制に準拠しています。

Bourns® チップダイオードは JEDEC 規格に準拠しており、標準的なピック&プレース装置での取り扱いが容易であり、その平らな形状によって紛失の可能性を最小限に抑えます。

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

利点

チップダイオード製品構成には、以下に示す、競合企業数社を上回る明らかな利点があります。

  • パッケージサイズ:チップダイオード 0603、1005、1206、1408、2010 は、無鉛であることから、設計者は、PCB のレイアウトで基板面積を節約することが可能です。
  • 環境対応:すべての Bourns® ダイオードは RoHS に準拠しており、ユニットは無鉛に関する世界中の多くの工業および政府規制に準拠しています。
  • 製造フレンドリー:これらのチップダイオードは、業界標準のピック&プレイス装置を使用することが可能になります。チップダイオードはパッケージ化されており、取り扱いが容易になるほか、平らな形態であるため生産中の紛失の可能性を最小限に抑えます。

ダイオードの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 データシート 写真 タイプ せん頭逆電圧 記号: VRRM / unit: V 逆電圧 記号: VR / unit: V 平均順方向電流 記号: IO / unit: A 最大順方向サージ電流** 記号: IFSM / unit: A RoHS 準拠 設計ファイル 購入
CD0603-S01575 CD0603-S01575 CD0603-S01575_part Small Signal Switching Diodes 100 80 0.1 0.8 CD0603-S01575 Downloads 購入
CD1206-S01575 CD1206-S01575 cd1206_s01575_part Small Signal Switching Diodes 100 75 0.15 4 CD1206-S01575 Downloads 購入
CD0603/1005-B00340 CD0603/1005-B00340 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 30 0.5 CD0603/1005-B00340 Downloads 購入
CD0603/1005-B0130 CD0603/1005-B0130 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 30 30 100 1 CD0603/1005-B0130 Downloads 購入
CD0603/1005-B0130L CD0603/1005-B0130L cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 35 30 100 1 CD0603/1005-B0130L Downloads 購入
CD0603/1005-B0140L CD0603/1005-B0140L cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 100 1 CD0603/1005-B0140L Downloads 購入
CD0603/1005-B0140R CD0603/1005-B0140R cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 100 1 CD0603/1005-B0140R Downloads 購入
CD0603/1005-B0230 CD0603/1005-B0230 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 35 30 200 2-3 CD0603/1005-B0230 Downloads 購入
CD0603/1005-B0240 CD0603/1005-B0240 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 200 2-3 CD0603/1005-B0240 Downloads 購入
CD0603/1005-S0180 CD0603/1005-S0180 cd0603_1005-t_part_nr Small Signal Switching Diodes 90 80 100 1 CD0603/1005-S0180 Downloads 購入
CD1005-B0520 CD1005-B0520 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 30 20 500 2 CD1005-B0520 Downloads 購入
**サージ電流 8.3 ms 単相、半正弦波、60 Hz(JDEC 方式)。