Search
Languages

TISP3xxx - デュアル双方向サイリスタサージ保護装置

prodline_tisp_DM

デバイス記号


端子 T、R および G は、代替配線の指定表示 A、B および C に対応しています。
デバイス記号 TISP3xxx

TISP® 、FVC 製品用紛争鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 TISP3320F3
データシート TISP3320F3
梱包オプション DR
スタンドオフ電圧 (V) 240
保護電圧 (V) 320
雷サージ規格の定格 - IEC 61000-4-5 8/20 μs 175
雷サージ規格の定格 - ANSI C62.41 8/20 µs (A) 120
雷サージ規格の定格 - ITU-T K.20/45/21 5/310 µs 50
雷サージ規格の定格 - GR-1089-CORE 10/1000 us 35
RoHS 準拠 TISP3320F3
設計ファイル Downloads
Engineering
購入 購入