Search
Languages

TISP3xxx - デュアル双方向サイリスタサージ保護装置

prodline_tisp_DM

デバイス記号


端子 T、R および G は、代替配線の指定表示 A、B および C に対応しています。
デバイス記号 TISP3xxx

TISP® 、FVC 製品用紛争鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 データシート 梱包オプション スタンドオフ電圧 (V) 保護電圧 (V) 雷サージ規格の定格 - IEC 61000-4-5 8/20 μs 雷サージ規格の定格 - ANSI C62.41 8/20 µs (A) 雷サージ規格の定格 - ITU-T K.20/45/21 5/310 µs 雷サージ規格の定格 - GR-1089-CORE 10/1000 us RoHS 準拠 設計ファイル 工学 購入
TISP3072F3 TISP3072F3 DR
58 72 80 70 50 35 TISP3072F3 Downloads 購入
TISP3082F3 TISP3082F3 DR
66 82 80 70 50 35 TISP3082F3 Downloads 購入
TISP3125F3 TISP31xxF3
DR
100 125 175 120 50 35 TISP3125F3 購入
TISP3150F3 TISP31xxF3
DR
120 150 175 120 50 35 TISP3150F3 購入
TISP3180F3 TISP31xxF3
DR
145 180 175 120 50 35 TISP3180F3 購入
TISP3240F3 TISP3240F3 DR
180 240 175 120 50 35 TISP3240F3 Downloads 購入
TISP3260F3 TISP3260F3 DR
200 260 175 120 50 35 TISP3260F3 Downloads 購入
TISP3290F3 TISP3290F3 DR
220 290 175 120 50 35 TISP3290F3 Downloads 購入
TISP3320F3 TISP3320F3 DR
240 320 175 120 50 35 TISP3320F3 Downloads 購入
TISP3380F3 TISP3380F3 DR
270 380 175 120 50 35 TISP3380F3 Downloads 購入