Die Widerstands- und Kondensatornetzwerke von Bourns® eignen sich besonders gut für Anwendungen mit geringem Platzangebot; sie überzeugen durch kleinere Maße, reduzierte Kosten und sorgen für mehr Platinenausbeute und Zuverlässigkeit durch Senkung des Bauteilbedarfs. Es sind Dickfilm-Widerstandsnetzwerke in einer Vielzahl von Konfigurationsgrößen und Standardschaltungen verfügbar. Präzisionsdünnfilm-auf-Keramik-Netzwerke bieten hochpräzise Widerstandswerte von 0,1 %, 0,5 % und 1 %. RC-Netzwerke reduzieren Anschlussrauschen und sind in SMT- oder THT-Ausführung erhältlich.
Typische Anwendungen: PC-Telefon-Technik, Telekommunikation-Prüfgeräte, Satellitentechnik, optische Netzwerke und Spracherkennung.
Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.
Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®
Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke auf Silizium finden Sie hier.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Konfliktineralstoffherkunftsbericht für Widerstandsnetzwerke: CFSI_CMRT4-01a
Bourns bietet Design-Kits die mehrere dieser Produktlinien enthalten
Rufen Sie die örtliche Vertretung von Bourns an wenden Sie sich direkt um Unterstützung zu erhalten