Search
Languages

Dünnfilm-​Widerst​andsnetzwerke

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie Datenblatt Bild Widerstandsbereich Temperaturkoeffizient Informationsdokumente Engineering Design Dateien
4100T Series 4100T Series 4116T_part 50 to 100K ohms ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C 4108T
4114T
4116T
4118T
4120T
Downloads
4300T/S/K 4300T/S/K 4311T_part ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C 4306T
4308T
4309T
4310T
4311T
4304S
4306S
4308S
4310S
4304K
4306K
4308K
4310K
Downloads
4400T 4400T 4416T_part 10 to 150K ohms ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C 4416T
4420T
View Engineering Data
×

4400T Models

4416T-1-1001BCA
4416T-1-1001BCAL
4416T-1-1003FAB
4416T-1-1021BCA
4416T-1-4990BCA
4416T-1-5002BC
4416T-2-2700FA
4416T-2-4751FAB
4420T-1-1001FB
4420T-1-1001FBL
4420T-1-1013BBB
4420T-1-1302FB
4420T-1-4701FB
4420T-1-7500FB
4420T-2-6802FA
4420T-T01-1002FA
Downloads
4800T Series 4800T Series 4816T_part 10 to 150K ohms ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C 4814T
4816T
4818T
4820T
Downloads