Search
Languages

Strommess-, Impulsleistungs- & Hochleistungswiderstände

prodline_current_sense_resistors
 

Zu den typischen Anwendungen gehören: Überspannungsschutz und Stromerfassung im Bereich Stromversorgung und elektrische Motorsteuerung, z. B. bei Elektroschweißmaschinen, Heizgeräten, Servolenkanlagen und vielem mehr.

  • Strommesswiderstände
  • Impulsleistungswiderstände
  • Hochleistungswiderstände
Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Bourns – Online-Produktschulung

Produktvideo PWR220

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie CSM2F-8518
Datenblatt CSM2F-8518
Bild CSM2F-8518_part
Widerstandsbereich 0.05, 0.1 milliohms
Toleranz 1% / 5 %
Temperaturkoeffizient ±50 ppm
Leistung (Watt)
Leistung pro Widerstand 36 W
Gehäuse
Profil/Gehäusestil Surface Mount/Clearance Hole
Physikalische Konfiguration Surface Mount/Clearance Hole
Material Metal Element
Widerstandsbereich (Ohm)
Informationsdokumente CSM2F-8518-L050
CSM2F-8518-L100