Search
Languages

Chip-Widerstand-Arrays

Chip Resistor Arrays

Bourns bietet eine große Auswahl an Standard-Widerstandswerten in mehreren gängigen Größen. Chip-Arrays erfordern weniger Platz und die Komponenten und sind kostengünstiger. Neben den isolierten und busverbundenen Standardkonfigurationen sind auch mehrere Hochgeschwindigkeits-Anschluss-Chip-Arrays für den Einsatz in FPGAs entweder über LVDS oder LVPCL erhältlich.

Zu den typischen Anwendungen gehören: Spielzeug, Handys und Konsumgüter.

Bitte sehen Sie sich unsere Tabelle der Standardwerte (E-Tabelle) an.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie CAY10-J
Datenblatt CAY10-J
Bild cay_10_part
Widerstandsbereich 3 ohms to 1 megohm
Toleranz ±5 %
Temperaturkoeffizient ±500 ppm/°C, ±200 ppm/°C
Leistung pro Widerstand 0.0625 W
Informationsdokumente CAY10-J2
CAY10-J4