Search
Languages

Chip-Widerstand-Arrays

Chip Resistor Arrays

Bourns bietet eine große Auswahl an Standard-Widerstandswerten in mehreren gängigen Größen. Chip-Arrays erfordern weniger Platz und die Komponenten und sind kostengünstiger. Neben den isolierten und busverbundenen Standardkonfigurationen sind auch mehrere Hochgeschwindigkeits-Anschluss-Chip-Arrays für den Einsatz in FPGAs entweder über LVDS oder LVPCL erhältlich.

Zu den typischen Anwendungen gehören: Spielzeug, Handys und Konsumgüter.

Bitte sehen Sie sich unsere Tabelle der Standardwerte (E-Tabelle) an.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie CAT16-PC2F6
Datenblatt CAT16-PC2F6
Bild cat16_f6_dot_part_photo
Widerstandsbereich R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms
Toleranz ±1 %
Temperaturkoeffizient ±200 ppm/°C
Leistung pro Widerstand 0.0625 W
Informationsdokumente CAT16-PC2F6