Search
Languages

ミニブレーカ(ミニチュアサーマルカットオフデバイス)

Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)
技術仕様

Bourns® ミニブレーカは、安全デバイスとして用いられるサーマルカットオフ(TCO)デバイスです。これは、主にリチウムイオン電池での過電流による発煙・発火等の防止に役立ちます。これは、ノートパソコン、タブレット、デジタルカメラ、スマートフォンなどの機器の電池に使われています。

また、UL と TÜV の安全基準証明書を取得し、環境保護対策を世界中で展開しています。当社のミニブレーカは、異常温度時にトリップしたままの(動作し続ける)状態を維持し、電源を切り温度が安全なレベルに下がると、回路が復帰するように設計された自己復帰型デバイスです。これにより、同一の用途に使われているポリマー PTCや温度ヒューズと比較して、低い動作設定温度での保護が可能になります。

ミニブレーカの紛争鉱物報告書

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Technology Description 工学 Buy Now
AC AC
AC Series Breaker Model AC72ABD, AC77ABD, AC82ABD, AC85ABD and AC90ABD
Very High Current, Low Impedance Series
購入
HC HC
HC Series Breaker Model HC72AY-1, HC77AY-1, HC82AY-1, HC85AY-1 and HC90AY-1
Standard Package / High Current
購入
(HC7)

購入
(HC8)

購入
(HC9)
LC LC
LC Series Breaker Model LC72AY-1, LC77AY-1, LC82AY-1 and LC85AY-1
Standard Package / Low Current
購入
(LC7)

購入
(LC8)
NR NR
NR Series Breaker Model NR72AB0, NR77AB0, NR82AB0, NR85AB0, NR72CB0, NR77CB0, NR82CB0 and NR85CB0
Miniature Package / High & Low Current
購入
(NR7)

購入
(NR8)
SA SA
SA Series Surface Mount Breaker Model SA72SB0, SA77SB0, SA82SB0 and SA85SB0
Surface Mount / High Current
購入
SCxxAAA SCxxAAA
SC Series Surface Mount Breaker Model SC72AAA, SC77AAA, SC82AAA, and SC85AAA
Surface Mount w/1.07 ± 0.05 mm Body Thickness
購入
SW SW
Model SW70AAB Surface Mount Breaker Model SW70AAB
Surface Mount w/0.94 ± 0.05 mm Body Thickness/
Automatic Reset
購入
NX NX
NX Series Breaker Model NX77ABB, NX82ABB, NX85ABB, NX90ABB,
NX77A1B, NX82A1B, NX85A1B and NX90A1B
Miniature Package/High Current
購入
SE SE Series
SE Series Breaker Model SE72AAA, SE77AAA, SE82AAA, SE85AAA
High Voltage/Surface Mount
購入
AD AD
AD Series Breaker Model AD Series
Axial Leaded (Weldable), High Current Series AEC-Q200 Tested, +55 to +150 °C Trip Temperature
購入
SCxxAAB SCxxAAB
SC Series Surface Mount Breaker Model SC72AAB, SC77AAB, SC82AAB, and SC85AAB
Next Generation Surface Mount w/0.94 ± 0.05 mm Body Thickness
購入
SD SD
SD Series Breaker Model SD Series
Surface Mount (SMD), High Current Series AEC-Q200 Tested, +55 to +150 °C Trip Temperature
購入