Leave a message
MENU
Search
Languages

Miniaturschutzschaltungen für Überhitzungs-/Überstromschutz

Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)
Spezifikationen

Bourns® Mini-Breaker sind Miniaturschutzschaltungen für Überhitzungs-/Überstromschutz, die als Sicherheitseinrichtungen verwendet werden, um durch Überstrom verursachte Wärme und Feuer zu verhindern, vor allem in Lithium-Ionen-Batterien. Verwendet in Batterieschutz für Geräte wie Notebooks, Tablets, Digitalkameras und Smartphones.

Wir haben auch UL- und TÜV-Sicherheitsstandard Zertifizierungen erhalten und setzen Umweltschutzmaßnahmen in der ganzen Welt ein. Unsere Mini-Breaker sind selbsterhaltende Geräte, die ausgelegt sind, aktiviert (ausgelöst) zu bleiben bei abnormalen Temperaturen, und dann sich wieder zurücksetzen, wenn der Betriebstrom ausgeschaltet wird und die Temperatur wieder in ein sicheres Niveau absinkt. Dies ermöglicht den Schutz bei niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu Polymer-PTC-Bauteilen und Temperatur-Sicherungen, die für die gleichen Anwendungen verwendet werden.

Mineral-Quell-Berichte fur Mini-Breaker:

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Produkte
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Verfahrenstechnik Ingenieurwesen Beschreibung
AA AA Series
AA Series Breaker Model AA72AB0, AA77AB0, AA82AB0 and AA85AB0
Very High Current Series
AC AC
AC Series Breaker Model AC72ABD, AC77ABD, AC82ABD, AC85ABD and AC90ABD
Very High Current, Low Impedance Series
HC HC
HC Series Breaker Model HC72AY-1, HC77AY-1, HC82AY-1, HC85AY-1 and HC90AY-1
Standard Package / High Current
LC LC
LC Series Breaker Model LC72AY-1, LC77AY-1, LC82AY-1 and LC85AY-1
Standard Package / Low Current
NR NR
NR Series Breaker Model NR72AB0, NR77AB0, NR82AB0, NR85AB0, NR72CB0, NR77CB0, NR82CB0 and NR85CB0
Miniature Package / High & Low Current
SA SA
SA Series Surface Mount Breaker Model SA72SB0, SA77SB0, SA82SB0 and SA85SB0
Surface Mount / High Current
SCxxAAA SCxxAAA
SC Series Surface Mount Breaker Model SC72AAA, SC77AAA, SC82AAA, and SC85AAA
Surface Mount w/1.07 ± 0.05 mm Body Thickness
SW SW
Model SW70AAB Surface Mount Breaker Model SW70AAB
Surface Mount w/0.94 ± 0.05 mm Body Thickness/
Automatic Reset
NX NX
NX Series Breaker Model NX77ABB, NX82ABB, NX85ABB, NX90ABB,
NX77A1B, NX82A1B, NX85A1B and NX90A1B
Miniature Package/High Current
AD AD
AD Series Breaker Model AD Series
Axial Leaded (Weldable), High Current Series AEC-Q200 Tested, +55 to +150 °C Trip Temperature
SCxxAAB SCxxAAB
SC Series Surface Mount Breaker Model SC72AAB, SC77AAB, SC82AAB, and SC85AAB
Next Generation Surface Mount w/0.94 ± 0.05 mm Body Thickness
SD SD
SD Series Breaker Model SD Series
Surface Mount (SMD), High Current Series AEC-Q200 Tested, +55 to +150 °C Trip Temperature
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS

Bourns® AA Series Mini-Breaker (Miniature Thermal Cutoff Device)

Bourns Protecting Li-Ion Batteries with Thermal Cut Off Devices

Overtemperature Protection for USB Type-C Cables

Training: Bourns® Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a