MENU
Search
Languages

Steckverbinder

Available Lines


Querverweissuche nach Teilenummer

Teilenummer
 


Bourns ist seit über 60 Jahren ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb von elektronischen Bauelementen und bietet eine Produktlinie mit vielseitig verwendbaren modularen Steckverbindern für die Board-to-Board-Verbindung bzw. die Leiterplatten-Geräte-Verbindung. Da die modularen Steckverbinder von Bourns® klein und ineinander einsteckbar sind und über wertvolle Metallkontakte verfügen, sind sie ideal für Mobiltelefone und DECT-Telefone, Laptops, mobile medizinische Geräte und Prüfgeräte sowie wiederaufladbare Akkublöcke.

Bourns Komatsulite Connectors

Bourns® Steckverbinder
Steckverbinder verknüpfen die Verdrahtung zwishen Geräten. ​Bourns stellt Engraster-Steckverbinder her, deren Präziosnsverarbeitung sich für Handys und diverse Mobil-Geräten eignen. Unser fortgeschrittene Metallform- und Formherstellungs-Technologien ermöglichen die Anfertigung von Präzisions-Kunststoffteilen, mit einem Anschlussabstand von lediglich 0.25 mm.

Bei den modularen Steckverbindern von Bourns® handelt es sich um widerstandsfähige RoHS-konforme Bauelemente mit vergoldeten Kontakten für eine höhere Strombelastbarkeit, eine größere Anzahl von Steckzyklen und einen niedrigeren Kontaktwiderstand. Diese als Blistergurt auf Rollen lieferbaren Steckverbinder können von automatisierten Bestückungssystemen installiert werden, wodurch sich die Time-to-Market Ihrer Produkte verkürzt und die Kosten für Spezialwerkzeuge entfallen.