MENU
Search
Languages

连接器

Available Lines


相互参照搜索按部件号

零部件编号
 


做为一个创办了六十多年、集设计、制造、销售于一身的电子原件龙头,Bourns 提供连接板对板、板对设备的一系列多功能连接器模块。Bourns® 连接器模块的特色包括其利用贵重金属接触端点,配合设计出小体积的堆栈设计,使得它们为以下应用的最佳选择:行动电话与无线电话、笔记型计算机、可携式医疗和测试设备、可充电电池包。

Bourns Komatsulite Connectors 连接器用于在设备之间进行接线。 小松集团制造窄间距连接器,这是一种小型的精密连接器,用于手机和其他设备。我们先进的金属模具和成型技术让我们实现了精密塑料部件的制作,接头之间仅相距 0.25 mm。

Bourns® 连接器模块符合且耐用于 RoHS 规范,而且镀金接触端点特色提供更大的电流处理能力、增加接合圈周期,并降低接触电阻。连接器的卷带式包装,方便自动化 pick and place 机器的使用,可协助缩短您产品上市时间,此外也减少你需花费在额外专业机器上的成本。