Search
Languages

チップインダクタ - マルチレイヤー

Chip Inductors - Multilayer

磁気製品および JW Miller® 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CV201210 (0805)
Data Sheet CV201210 (0805)
Photo cs
Technology Multilayer
Construction Sealed
Shielded Yes
Size 2.0 x 1.25 x 1.25
Inductance Range .047 – 33 µH
Range of SRF 13 – 320 MHz
Current Range 5 – 300 mA
RoHS Compliant
Related Documents CV201210 (0805): C=0.85
CV201210 (0805): C=1.25
Design Files Downloads
Buy Now 購入