Search
Languages

Chip-Induktoren – Multilayer

Chip Inductors - Multilayer
Spezifikationen

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Verfahrenstechnik Konstruktion Geschirmt Größe Induktivitätsbereich SRF-Bereich Strombereich RoHS-konform MDS Ingenieurwesen Design Dateien
CE201210 (0805) CE201210
ci Multilayer Sealed 2.0 x 1.0 x 1.25 mm 1.5 - 470 nH 200 - 4000 MHz 300 mA CE201210 (0805): C=0.85
CE201210 (0805): C=1.25
CI100505 (0402) CI100505 Multilayer Sealed 1 x 0.5 x 0.5 mm 0.001 - 0.1 µH 550 - 6000 MHz 100 - 300 mA
CI160808 (0603) CI160808 (0603) ci Multilayer Sealed 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 0.001 - 0.22 µH 350 - 4000 MHz 200 - 300 mA CI160808 (0603)
Downloads
CS160808 (0603) CS160808 (0603) cs Multilayer Sealed Yes 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 0.047 - 2.7 µH 40 - 260 MHz 50 - 200 mA CS160808 (0603)
Downloads
CV201210 (0805) CV201210 (0805) cs Multilayer Sealed Yes 2.0 x 1.25 x 1.25 mm 0.047 - 33 µH 13 - 320 MHz 5 - 300 mA CV201210
Downloads
CVH252009 (1008) CVH252009 (1008) Multilayer Sealed Yes 2.5 x 2 x 0.9 mm 0.47 - 4.7 µH 25 - 100 MHz 1100 - 1800 mA CVH252009 (1008)
Downloads
CVH201610A (0805) CVH201610A
Multilayer Sealed Yes 2 x 1.6 x 0.9 mm 0.47 - 2.2 µH 50 - 80 MHz 1200 - 1600 mA CVH201610A
CVH201205 (0805) CVH201205
Multilayer Sealed Yes 2 x 1.25 x 0.5 mm 0.47 - 2.2 µH 40 - 100 MHz 600 - 1100 mA CVH201205
CVH160808 (0603) CVH160808
Multilayer Sealed Yes 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 0.24 - 2.2 µH 50 - 90 MHz 750 - 1200 mA CVH160808
CVH160808H CVH160808H
Multilayer Sealed Yes 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 0.24 - 2.2 µH - 1300 - 4000 mA CVH160808H
CE0603G CE0603G
Multilayer Sealed 0.6 x 0.3 x 0.3 mm 0.3 - 39 nH 1500 - 18000 MHz 120 - 850 mA CE0603G
CE0603M CE0603M
Multilayer Sealed 0.6 x 0.3 x 0.3 mm 0.6 - 75 nH 1000 - 20000 MHz 100 - 850 mA CE0603M
CE1005Q CE1005Q
Multilayer Sealed 1 x 0.5 x 0.5 mm 0.3 - 150 nH 550 - 10000 MHz 140 - 1000 mA CE1005Q
CE1608Q CE1608Q
Multilayer Sealed 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 1 - 470 nH 300 - 10000 MHz 150 - 1000 mA CE1608Q
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
CI160808 (0603)ci1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CI-NS
Request Report
CI160808 (0603)
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CE201210 (0805)ci1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CI-NS
Request Report
CE201210 (0805): C=0.85
CE201210 (0805): C=1.25
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CS160808 (0603)cs1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CM-3
Request Report
CS160808 (0603)
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CV201210 (0805)cs1CV201210 Soldering Profile
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CM-3
Request Report
CV201210
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CVH252009 (1008)CVH_part1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CVH-1
Request Report
CVH252009 (1008)
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CVH201610A (0805)1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CVH-1
Request Report
CVH201610A
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CVH201205 (0805)CVH_part1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CVH-1
Request Report
CVH201205
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CVH160808 (0603)CVH_part1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CVH-1
Request Report
CVH160808
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CVH160808H1See Data Sheet
Ch Pwr Ind
YesCVH CoC
Request Report
CVH160808H
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CE0603G1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CE
Request Report
CE0603G
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CE0603M1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CE
Request Report
CE0603M
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CE1005Q1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CE
Request Report
CE1005Q
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
CE1608Q1Std
Ch Pwr Ind
Sn (e3)CE
Request Report
CE1608Q
Bourns Chip Inductors Multilayer China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*