回路保護用途の多くは、ボーンズのMultifuse® ポリマーPPTC(正温度係数)リセッタブルヒューズによる過電流保護に依存しています。最新の125°C対応ポリマーPTCデバイスは、特に高電圧・高温環境などの過酷な条件下でも、短絡のリスクを低減し、堅牢かつコスト効率の高い保護を実現するよう開発されています。これらの部品は、温度に起因する不要な動作を防止しながら、省スペースな表面実装パッケージで高い耐性を提供します。
ボーンズのリセッタブルポリマーPTCサーミスターは、高い回路保護性能と柔軟性を備えたコンパクトなSMD(表面実装)デバイスにより、スペースに制限のあるレイアウトに取り組む設計者にとって、リード付きデバイスよりも自由度の高い選択肢となります。主な用途としては、自動車回路保護、高信頼性電子機器の過電流・サージ保護、産業用輸送機器、通信機器、セキュリティ機器、民生用電子機器向けの堅牢なリセッタブル故障保護などが挙げられます。