Bourns® ミニブレーカは、安全デバイスとして用いられるサーマルカットオフ(TCO)デバイスです。これは、主にリチウムイオン電池での過電流による発煙・発火等の防止に役立ちます。これは、ノートパソコン、タブレット、デジタルカメラ、スマートフォンなどの機器の電池に使われています。
また、UL と TÜV の安全基準証明書を取得し、環境保護対策を世界中で展開しています。当社のミニブレーカは、異常温度時にトリップしたままの(動作し続ける)状態を維持し、電源を切り温度が安全なレベルに下がると、回路が復帰するように設計された自己復帰型デバイスです。これにより、同一の用途に使われているポリマー PTCや温度ヒューズと比較して、低い動作設定温度での保護が可能になります。
ミニブレーカの紛争鉱物報告書:
この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。