小型断路器(微型热保护器)

Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)

Bourns®小型断路器是温度保险丝(TCO)装置,能够防止因过电流导致的过热,尤其应用在锂离子电池保护。此产品用于像是笔记本电脑、平板、数字相机及智能型手机的电池中。

我们取得UL及TÜV安全标准认证,且全球采用环保措施。小型断路器是自我保护装置,能够在异常温度下保持跳闸(操作),等到电源被切断且温度恢复到安全水平时则自动恢复。以同样的应用来说,跟聚合物PTC及温度保险丝相比,这样的性能让其适用于较低温度下的保护。

小型断路器矿源报告:

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。

Series HC
数据表 HC
产品图片 Komatsulite™ HC Series Breakers
技术 HC Series Breaker
描述 Model HC72AY-1, HC77AY-1, HC82AY-1, HC85AY-1 and HC90AY-1
Standard Package / High Current