J.W. Miller® - 插件式軸心引線RF扼流圈

J.W. Miller® - Through-Hole Axial Lead RF Chokes

Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller 磁性产品部门。J.W. Miller® 磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 9230
数据表 9230
产品图片 9230
遮蔽式 No
尺寸 2.4 Dia x 6.4 Lg
电感范围 0.1 - 1,000 µH
电流范围 0.04 - 1.1 A
相关文件