Leave a message
MENU
Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホール軸リード RF チョーク

J.W. Miller® - Through-Hole Axial Lead RF Chokes
技術仕様

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

製品
RoHS
コラタラル
ビデオ
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Shielded Size Inductance Range Current Range MDS Design Files 工学 Buy Now
4600 4600 No 7 mm Dia 53 mm Lg 1 - 10 µH Downloads 購入
5300 5300_シリーズ
No 4 Dia x 12.7 Lg 1 - 10000 µH 0.05 - 3.3 A 購入
70F 70F No 10 mm Dia x 48 mm Lg 50000 - 100000 µH 70F
Downloads 購入
77F 77F No 4 Dia x 10.4 Lg 1 - 1000 µH 0.1 - 0.9 A 77F
Downloads 購入
78F 78F_シリーズ
No 2.8 Dia x 7.1 Lg 0.033 - 1000 µH 0.04 - 0.5 A 78F (R10-820)
購入
8230 8230 No 3 Dia x 7.6 Lg 0.1 - 1000 µH 0.04 - 1.1 A 8230
Downloads 購入
8250 8250 Yes 4.2 Dia x 11.4 Lg 0.1 - 100000 µH 0.02 - 3 A 8250
Downloads 購入
9220 9220 No 4.8 Dia x 11.2 Lg 270 - 1000 µH 0.08 - 0.11 A Downloads 購入
9230 9230 No 2.4 Dia x 6.4 Lg 0.1 - 1000 µH 0.04 - 1.1 A 9230
Downloads 購入
9250A 9250a_シリーズ
Yes 4.2 Dia x 10.4 Lg 0.1 - 8200 µH 0.26 - 1.8 A 9250A
購入
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速通信ポートの保護PDF843.57 KB28 5, 2015 Download

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
a