Leave a message
MENU
Search
Languages

J.W. Miller® – HF-Drosseln (THT) axial

J.W. Miller® - Through-Hole Axial Lead RF Chokes
Spezifikationen

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Produkte
RoHS
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Geschirmt Größe Induktivitätsbereich Strombereich MDS Ingenieurwesen Design Dateien
4600 4600 4600_6300 No 7 mm Dia 53 mm Lg 1 - 10 µH Downloads
5300 5300 5300 No 4 Dia x 12.7 Lg 1 - 10000 µH 0.05 - 3.3 A Downloads
70F 70F 70F_73F No 10 mm Dia x 48 mm Lg 50000 - 100000 µH 70F
Downloads
77F 77F 77F No 4 Dia x 10.4 Lg 1 - 1000 µH 0.1 - 0.9 A 77F
Downloads
78F 78F 78F No 2.8 Dia x 7.1 Lg 0.033 - 1000 µH 0.04 - 0.5 A 78F (R10-820)
Downloads
8230 8230 8230 No 3 Dia x 7.6 Lg 0.1 - 1000 µH 0.04 - 1.1 A 8230
Downloads
8250 8250 8250 Yes 4.2 Dia x 11.4 Lg 0.1 - 100000 µH 0.02 - 3 A 8250
Downloads
9220 9220 No 4.8 Dia x 11.2 Lg 270 - 1000 µH 0.08 - 0.11 A Downloads
9230 9230 9230 No 2.4 Dia x 6.4 Lg 0.1 - 1000 µH 0.04 - 1.1 A 9230
Downloads
9250A 9250A 9250A Yes 4.2 Dia x 10.4 Lg 0.1 - 8200 µH 0.26 - 1.8 A 9250A
Downloads
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a