Search
Languages

多层贴片式电感

首页 / 产品 / 磁性组件 / 多层贴片式电感
Chip Inductors - Multilayer
技术规格

Magnetics & JW Miller® 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings