Search
Languages

Bourns 推出金属合金叠层功率电感器,具备高电流承载能力

Bourns® CVH160808H 系列采用先进的单片结构设计,在薄型、高可靠性的形式下支持更高电流应用

2025年10月29日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 CVH160808H 系列迭层功率片式电感器。这些全新片式电感器采用先进的迭层技术打造,提供薄型、高电流承载能力的解决方案,满足现今消费性与通信应用对高电流与空间受限的需求。

CVH160808H 系列采用 金属合金核心与单片结构(monolithic construction),在紧凑的外型中实现高可靠性、低直流电阻(DC Resistance)及高电流承载能力,最大高度仅 0.8 mm。本系列额定电流范围为 1300 – 4000 mA,直流电阻 0.02 – 0.237 Ω,工作温度范围 -40 至 125 °C。这些特性使 Bourns® 全新功率片式电感器成为行动装置、可穿戴设备、平板计算机、笔记本电脑及各类通信设备的理想电源转换解决方案。

全新 Bourns® CVH160808H 系列迭层功率片式电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-multilayer

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com