MENU
Search
Languages

プッシュスイッチ

Push Switches
技術仕様

Bourns® スイッチは、選択、操作、および編成することを目的として設計された低電圧で低電流の信号レベルデバイスです。キー&タクタイルスイッチは、プッシュ/モメンタリ式デバイスです。ロータリースイッチは、単極双投式デバイスです。

スイッチの用途には、計器、産業制御、通信機器、コンピュータ、セキュリティシステム、家庭用器具、自動車、音響/映像、ページャーなどが挙げられます。

Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。

製品
RoHS
コラタラル
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Function Mounting Sealed or Open Size (mm) Actuation (Top or Side) Terminal Styles 工学 Buy Now
1543 1543
Push SMT Sealed 10 mm Side Side PC Pins 購入
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速通信ポートの保護PDF843.57 KB28 5, 2015 Download
 
業種*
アスタリスクの付いたフィールドは必須です。