MENU
Search
Languages

Druckschalter

Push Switches
Spezifikationen

Die Bourns®-Schalter sind niederohmige Schwachstrom-Signalpegelvorrichtungen zum Umschalten, für den Betrieb oder die Programmierung. Schlüsselschalter und Tastschalter sind Druck-/Tastvorrichtungen. Drehschalter sind Vorrichtungen mit einpoligen Umschaltkontakten.

Schalter werden zum Beispiel in der Messtechnik, der Kfz-Technik, bei industriellen Steuerungen, Kommunikationsgeräten, Computern, Alarmanlagen, Pagern sowie bei elektrischen und audiovisuellen Geräten eingesetzt.

Bourns bietet für diese Produktlinie ein Design-Kit.

Produkte
RoHS
Produktinformation
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Funktion Montage Versiegelt oder offen Größe (mm) Betätigung (von oben oder von der Seite) Ingenieurwesen Klemmenausführungen
1543 1543 1543_part Push SMT Sealed 10 mm Side Side PC Pins
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder