Search
Languages

接触式リニアモーション

Contacting Linear Motion
技術仕様

Trimpot® トリミングポテンショメーター製品群のスピンオフ製品として、位置変動の検出を求める設計者のニーズに応える接触式リニアモーション位置センサーが開発されました。これらの小型コンポーネントは、自動制御装置のソレノイド位置センサー、音響機器の音量調節、ジョイスティックコントローラ、衛星放送受信アンテナ、ロボティクスなどの用途に使われます。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Standard Electrical Travel Standard Resistance Standard Resistance Tolerance Independent Linearity Resolution Power Rating @ 70ºC (158ºF) Operating Temperature Insulation Resistance MDS Design Files 工学 Buy Now
3046 3046 0.15, 0.25, 0.35 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite 0.125 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3046
Downloads 購入
3048 3048 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite Range 2, 3 - 0.12 W Range 4, 5 - 0.25 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3048
購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS