Search
Languages

接触式线性传感器

Contacting Linear Motion
技术规格
   

 

接触式线性传感器被视为微调可变电阻的一种,其设计是为达到客户对位移侦测的需求。可被应用在自动控制器的电磁定位传感器、音响设备的音量控制、操纵杆控制器、卫星天线定位和机器人。

   

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 数据表 产品图片 标准电子行进 标准电阻值 标准值的公差 独立线性 分辨率 额定功率@ 70°C (158°F) 工作温度 绝缘阻抗 MDS 工程 工程檔
3046 3046 3046 0.15, 0.25, 0.35 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite 0.125 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3046
Downloads
3048 3048 motpot 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite Range 2, 3 - 0.12 W Range 4, 5 - 0.25 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3048
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download
所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段