Search
Languages

環境センサー

圧力センサー

prodline_pressure_sensors
BPS圧力センサーは革新的なMEMS技術を採用しており、超小型パッケージにもかかわらず極めて正確な状態計測が可能です。感知素子は化学エッチングされたシリコンダイアフラムに接着された埋込みピエゾ抵抗素子で構成されています。その他のセンサーおよび制御製品と同様に、当社のBPSモデルはお客様の特定用途に合わせて変更することができます。カスタム化については、当社のFAEにお問い合わせください。

詳細については、当社の BPS110/120, BPS130, ならびに BPS140 の製品パンフレットを参照ください。

サンプル請求へのクイックリンク:サンプル請求: Request Sample

 

 

非補償型圧力センサー

prodline uncompensated pressure sensors
BPS300シリーズ – 革新的なMEMS技術を採用した非校正・非補償型圧力センサーです。感知素子からの出力がミリボルトレベルのこのシリーズは、迅速な応答時間と高分解能を備えています。この簡潔なセンサーにより、用途に応じて温度または圧力の補正値を自由に適用することができます。カスタム化については、当社のFAEにお問い合わせください。
Series BPS330
Datasheet BPS330
Photo bps330_part
Environmental Type Pressure
Package Size 8 mm
Output mV
DAC Resolution Infinite
Range 5 to 60 psi
Supply Voltage, VDC 1.5 to 15
Operating Temperature -40 °C to +125 °C
Total Error Band 0 ± 5 mV/V
Terminal SMD
Engineering
Buy Now 購入

湿度センサー

prodline_humidity_sensors
BPS湿度センサーは革新的な容量式技術を採用しており、超小型パッケージにもかかわらず極めて正確な状態計測が可能です。その他のセンサーおよび制御製品と同様に、当社のBPSモデルはお客様の特定用途に合わせて変更することができます。カスタム化については、当社のFAEにお問い合わせください。

詳細については、当社の BPS230 製品パンフレットを参照ください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク:サンプル請求 Request Sample