Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR0402-PF
Data Sheet CR0402-PF
Photo CR-PF_part
Resistance Range 1 Ω to 10 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
–200 to +500 ppm
Power per Resistor 0.063 W
Related Documents CR0402-PF ≤ 100 Ω
CR0402-PF > 100 Ω