Search
Languages

パワーインダクタ - スルーホール型

Power Inductors - Through-Hole
技術仕様

高電流・高品質なスルーホール型パワーインダクタ — DC-DCコンバータ向け

ボーンズ(Bourns)は、最大10 Aの高電流に対応するスルーホール型インダクタ製品を提供しています。 Bourns® Model PT121シリーズは、低コスト・高品質・優れた温度安定性を特徴とするラジアル型高Qスルーホールインダクタです。Bourns® Model RLBシリーズは、DC-DCコンバータ向けにE12シリーズのラジアルリード型スルーホールインダクタを提供しており、Bourns® RLB0913シリーズは、出力チョークやEMI/RFIフィルター用途に適しています。 また、Bourns® LPAシリーズは、最大5 Aの電流に対応したアキシャルリード型パワーインダクタで、DC-DCコンバータ、電源、および一般用途に最適です。 さらに、Bourns® FSR1013シリーズは、最大47 mHの高インダクタンスに対応できる高Qレベルのラジアルリード型シールドインダクタです。 Bourns® LPVシリーズは、最大10 Aの電流に対応できるラジアルリード型パワーインダクタで、DC-DCコンバータや電源用途に適しています。 

パワーインダクタは、電圧レギュレータトポロジーにおいて不可欠なコンポーネントです。自動車、電子機器、DC-DCコンバータで電力を制御するほぼすべての回路にインダクタが必要とされています。 Bourns®のスルーホール型パワーインダクタは、小型フットプリント設計で、幅広い電流範囲に対応できるよう製造されています。 Bourns®のベストセラーであるスルーホールインダクタは、幅広いインダクタンス要求に対応するため、シールドハウジング構造を採用しています。

ボーンズは、DC-DCコンバータおよびその他の電子機器アプリケーション向けに、コスト効率に優れたコンプライアントなパワーインダクタを製造するプロフェッショナルメーカーです。 当社のパワーインダクタは、電圧変換が必要な用途においてコアロス低減を実現する重要なソリューションです。 スルーホール型パワーインダクタのメーカーであるボーンズは、電源用インダクタ、SMDパワーインダクタ、高電流対応インダクタ、高出力インダクタ、表面実装インダクタを含む幅広い製品ラインナップを展開しています。 Bourns, Inc.のパワーインダクタは、広範なインダクタンス範囲、低DC抵抗、高電流対応といった特長を持ち、産業用途に最適な製品を提供しています。

パワーインダクタの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

Not Recommended この記号が付いている非推奨製品は現在入手可能ですが、新しい設計には推奨されていません。

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Shielded Inductance Range Current Range MDS Design Files 工学 Buy Now
PT12133SL 8.2 mH 50 mA 購入
RLB RLB 0.001 - 100 mH 0.14 - 5.6 A RLB: 0603
RLB: 0712
RLB: 0812
RLB: 0912
RLB: 0914
RLB: 1014
RLB: 1314
RLB0911
Downloads 購入
RLB9012 RLB9012
0.001 - 47 mH 0.08 - 10 A RLB9012
購入
LPA lpa
10 - 1000 µH 0.2 - 3.5 A LPA0618-501KL
購入
LPV LPV 10 - 2000 µH 0.7 - 10 A LPV: 1620
LPV: 1823
LPV-2023
Downloads 購入
RLB1112V4 RLB1112V4
No 1 - 4.7 mH 0.24 - 0.51 A RLB1112V4
購入
RLB0913 RLB0913
No 1 - 100000 µH 0.04 - 7.45 A RLB0913 MDS
購入
HRP3822X HRP3822X
Yes 0.68 – 3.3 µH 96 – 235 A HRP3822X
購入
HRP5022X HRP5022X
Yes 2.2 µH 125 – 187 A HRP5022X
購入