Search
Languages

插件式功率电感

Power Inductors - Through-Hole
技术规格

高电流、高质量 DC-DC 插件式功率电感

Bourns 提供插件式电感器产品,具备最高可达 10A 的大电流承载能力。Bourns® PT121 系列为径向高 Q 值插件式电感器,具备低成本、高质量及优异的温度稳定性等优点。Bourns® RLB 系列径向引线插件式电感器,符合 E12 系列规格,适用于直流转直流(DC-DC)转换器;而 Bourns® RLB0913 系列则可应用于输出扼流圈及 EMI/RFI 滤波器。Bourns® LPA 系列为轴向引线电感器,设计用于最高 5A 的电流承载。典型应用包含 DC-DC 转换器、电源供应器及一般用途。Bourns® FSR1013 系列是高 Q 值的径向引线屏蔽型电感器,可处理高达 47 mH 的高电感值。Bourns® LPV 系列为径向引线功率电感器,可承载最高 10A 的电流,特别适用于 DC-DC 转换器及电源应用。

功率电感器是电压调节器拓扑结构中不可或缺的组件。几乎所有在汽车、电子产品及 DC-DC 转换器中执行电力调节的电路,都需要使用电感器。Bourns® 穿孔型功率电感器具备低占板面积的优势,并具备处理各种电流需求的能力。Bourns® 最畅销的插件式电感器采用屏蔽外壳设计,可满足电源供应器与一般电子产品所需的广泛电感值范围。

Bourns 是一家专业制造符合成本效益且符合规范的 DC-DC 转换器与其他电子应用功率电感器的厂商。我们的功率电感器是减少核心损耗、实现电压转换应用的关键解决方案。作为插件式功率电感器的制造商,Bourns 提供完整系列的功率电感器产品,包括电源供应电感器、表贴式(SMD)电感器、大电流电感器、高功率电感器、表面安装型电感器及其他需要功率电感器的电路。Bourns, Inc. 的电感器产品具备宽广的电感范围、低直流电阻及符合工业应用需求的高电流值。

功率电感冲突矿产来源报告: CFSI_CMRT4-01

Not Recommended 标示为「不建议使用」的产品,目前仍可供应,但不建议用于新设计中。

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 数据表 产品图片 遮蔽式 电感范围 电流范围 MDS 工程 工程檔
PT12133SL pt121_part 8.2 mH 50 mA
RLB RLB rl 0.001 - 100 mH 0.14 - 5.6 A RLB: 0603
RLB: 0712
RLB: 0812
RLB: 0912
RLB: 0914
RLB: 1014
RLB: 1314
RLB0911
Downloads
RLB9012 RLB9012
rl 0.001 - 47 mH 0.08 - 10 A RLB9012
LPA LPA lpa 10 - 1000 µH 0.2 - 3.5 A LPA0618-501KL
Downloads
LPV LPV 10 - 2000 µH 0.7 - 10 A LPV: 1620
LPV: 1823
LPV-2023
Downloads
RLB1112V4 RLB1112V4
No 1 - 4.7 mH 0.24 - 0.51 A RLB1112V4
RLB0913 RLB0913
No 1 - 100000 µH 0.04 - 7.45 A RLB0913 MDS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download