Search
Languages

Leistungsinduktoren – THT

Power Inductors - Through-Hole
Spezifikationen

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Power Inductors :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Geschirmt Induktivitätsbereich Strombereich MDS Ingenieurwesen Design Dateien
PT12133SL pt121_part 8.2 mH 50 mA
RLB RLB rl 0.001 - 100 mH 0.14 - 5.6 A RLB: 0603
RLB: 0712
RLB: 0812
RLB: 0912
RLB: 0914
RLB: 1014
RLB: 1314
RLB0911
Downloads
RLB9012 RLB9012
rl 0.001 - 47 mH 0.08 - 10 A RLB9012
LPA LPA lpa 10 - 1000 µH 0.2 - 3.5 A LPA0618-501KL
Downloads
LPV LPV 10 - 2000 µH 0.7 - 10 A LPV: 1620
LPV: 1823
LPV-2023
Downloads
RLB1112V4 RLB1112V4
No 1 - 4.7 mH 0.24 - 0.51 A RLB1112V4
RLB0913 RLB0913
No 1 - 100000 µH 0.04 - 7.45 A RLB0913 MDS