MENU
Search
Languages

パワーインダクタ - AEC-Q200 車載用規格対応

Power Inductors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications
技術仕様

AEC-Q200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストおよび Bourns® 車載部品選定ガイド - 小冊子カタログをダウンロードしてください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

パワーインダクタの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

製品
コラタラル
ビデオ
サンプル請求
お問い合わせ
Series Data Sheet Photo Shielded Size Inductance Range Current Range MDS Design Files 工学 Buy Now
SDE0403A SDE0403A No 4.5 x 4 x 3.2 mm 1 - 68 µH 0.4 - 2.7 A SDE0403A
Downloads 購入
SDE0604A SDE0604A
No 5.8 x 5.2 x 4.5 mm 1.2 - 220 µH 0.47 - 5.3 A SDE0604A
購入
SDE0805A SDE0805A No 7.8 x 7 x 5 mm 1.5 - 470 µH 0.55 - 5.8 A SDE0805A
Downloads 購入
SDE1006A SDE1006A No 10 x 9 x 5.4 mm 1.5 - 820 µH 0.45 - 7.2 A SDE1006A
Downloads 購入
SDR1307A SDR1307A No 13 x 13 x 7 mm 1.5 - 1000 µH 0.65 - 9.5 A SDR1307A
Downloads 購入
SRF0703A SRF0703A Yes 7.6 x 7.6 x 3.4 mm 8.2 - 1335 µH 0.211 - 2.19 A SRF0703A
Downloads 購入
SRF0905A SRF0905A Yes 9.2 x 6 x 5 mm 10 - 6500 µH 0.3 - 1.6 A SRF0905A
Downloads 購入
SRF1260A SRF1260A Yes 12.5 x 12.5 x 6 mm 0.47 - 4000 µH 0.283 - 8.8 A SRF1260A
Downloads 購入
SRF1280A SRF1280A Yes 12.5 x 12.5 x 8 mm 0.47 - 4000 µH 0.307 - 17.9 A SRF1280A
Downloads 購入
SRP1038A SRP1038A
Yes 11 x 10 x 3.8 mm 0.22 - 47 µH 3 - 35 A 購入
SRP1238A SRP1238A
Yes 13.5 x 12.5 x 3.3 mm 0.1 - 10 µH 7 - 43 A SRP1238A (R10 - R47)
購入
SRP1245A SRP1245A
Yes 13.5 x 12.5 x 4.8 mm 0.33 - 18 µH 7.5 - 42 A SRP1245A (R20 - R68)
購入
SRP1265A SRP1265A Yes 13.5 x 12.5 x 6.2 mm 0.15 - 47 µH 6.5 - 55 A SRP1265A (R15 - R56)
SRP1265A (R68 - 470)
Downloads 購入
SRP4012TA SRP4012TA Yes 4.45 x 4 x 1 mm 0.1 - 10 µH 1.3 - 11.5 A SRP4012TA
Downloads 購入
SRP4020TA SRP4020TA Yes 4.45 x 4 x 1.8 mm 0.1 - 22 µH 1.2 - 12 A SRP4020TA
Downloads 購入
SRP7028A SRP7028A Yes 7.3 x 6.6 x 2.8 mm 0.10 - 33 µH 2 - 32.5 A SRP7028A
Downloads 購入
SRR0735A SRR0735A Yes 7.3 x 7.3 x 3.5 mm 10 - 680 µH 0.21 - 2.1 A SRR0735A
Downloads 購入
SRR0745A SRR0745A Yes 7.3 x 7.3 x 4.5 mm 10 - 1000 µH 0.2 - 2.1 A SRR0745A
Downloads 購入
SRR1210A SRR1210A
Yes 12 x 12 x 10 mm 1 - 1000 µH 0.75 - 11 A SRR1210A
購入
SRR6040A SRR6040A Yes 6.7 x 6.7 x 4 mm 1 - 100 µH 0.65 - 5 A SRR6040A Series (1R0~8R2, 120~270, 390~101)
Downloads 購入
SRU1028A SRU1028A Yes 10 x 10 x 2.8 mm 1 - 150 µH 0.6 - 7 A SRU1028A
Downloads 購入
SRU1038A SRU1038A Yes 10 x 10 x 3.8 mm 1.5 - 330 µH 0.55 - 7.2 A SRU1038A
Downloads 購入
SRU1048A SRU1048A Yes 10 x 10 x 4.8 mm 1.5 - 330 µH 0.65 - 7 A SRU1048A
Downloads 購入
SRU3028A SRU3028A
Yes 3.5 x 3.3 x 2.8 mm 10 - 33 µH 0.47 - 0.72 A SRU3028A
購入
SRU5028A SRU5028A Yes 5.2 x 5.2 x 2.8 mm 1.2 - 100 µH 0.47 - 3.5 A SRU5028A
Downloads 購入
SRU6025A SRU6025A Yes 6.2 x 6.5 x 2.5 mm 1.2 - 220 µH 0.42 - 4 A SRU6025A
Downloads 購入
SRU8028A SRU8028A
Yes 8 x 8 x 2.8 mm 2.5 - 100 µH 0.75 - 4.5 A SRU8028A
購入
SRP5015TA SRP5015TA
Yes 5.7 x 5.2 x 1.3 mm 0.15 - 22 µH 1.2 - 16 A SRP5015TA
購入
SRP5030TA SRP5030TA
Yes 5.7 x 5.2 x 2.8 mm 0.1 - 10 µH 2.75 - 23 A SRP5030TA
購入
SRP7050TA SRP7050TA
Yes 7.3 x 6.6 x 4.8 mm 0.33 - 68 µH 1.2 - 25 A SRP7050TA
購入
SRP1770TA SRP1770TA
Yes 17.3 x 16.9 x 6.7 mm 1 - 100 µH 5.3 - 52 A SRP1770TA
購入
SRU8045A SRU8045A
Yes 8 x 8 x 4.5 mm 3.5 - 100 µH 1 - 5 A SRU8045A (470Y-101Y)
SRU8045A (3R5Y - 330Y)
購入
SRU1063A SRU1063A
Yes 10 x 10 x 6.5 mm 4.7 - 100 µH 1.1 - 5.5 A SRU1063A
購入
SRR1050A SRR1050A
Yes 10.2 x 10 x 4.8 mm 0.68 - 330 µH 0.73 - 9.5 A SRR1050A
購入
SRN6045TA SRN6045TA
Semi 6 x 6 x 4.2 mm 1 - 470 µH 0.4 - 8 A SRN6045TA
購入
SRN8040TA SRN8040TA
Semi 8 x 8 x 3.7 mm 0.5 - 330 µH 0.7 - 12 A SRN8040TA
購入
SRN4012TA SRN4012TA
Semi 4 x 4 x 1.2 mm 0.47 - 22 µH 0.62 - 3.2 A SRN4012TA
購入
SRN3015TA SRN3015TA
Semi 3 x 3 x 1.5 mm 1 - 47 µH 0.4 - 2.2 A SRN3015TA
購入
SRN3012TA SRN3012TA
Semi 3 x 3 x 1.2 mm 1 - 22 µH 0.61 - 2 A SRN3012TA
購入
SRN2010TA SRN2010TA
Semi 2 x 1.6 x 1 mm 0.47 - 22 µH 0.27 - 2.35 A SRN2010TA
購入
SRN4018TA SRN4018TA
Semi 4 x 4 x 1.8 mm 1 - 220 µH 0.3 - 3.7 A SRN4018TA
購入
SRP2510A SRP2510A
Yes 2.5 x 2 x 1 mm 0.22 - 4.7 µH 1.36 - 5.9 A SRP2510A
購入
SRP2512A SRP2512A
Yes 2.5 x 2 x 1.2 mm 0.47 - 4.7 µH 1.55 - 4.6 A SRP2512A
購入
SRR3818A SRR3818A
Yes 3.8 x 3.8 x 1.8 mm 1 - 100 µH 0.34 - 3.6 A SRR3818A (1R0-150)
購入
SRR4818A SRR4818A
Yes 4.8 x 4.8 x 1.8 mm 1 - 47 µH 0.75 - 5.1 A SRR4818A
購入
SRR4828A SRR4828A
Yes 4.8 x 4.8 x 2.8 mm 1.2 - 220 µH 0.5 - 5 A SRR4828A
購入
SRR1260A SRR1260A Yes 12.5 x 12.5 x 6 mm 1 - 1000 µH 0.68 - 9.4 A SRR1260A
Downloads 購入
SRR1280A SRR1280A
Yes 12.5 x 12.5 x 7.5 mm 4.7 - 1000 µH 0.68 - 8.2 A SRR1280A
購入
PQ2614BLA PQ2614
Yes 28 x 28 x 16 mm 1 - 33 µH 30 A PQ2614BLA-1R0K
PQ2614BLA-xxxK
購入
PQ2614BHA PQ2614
Yes 28 x 28 x 16 mm 2.2 - 33 µH 30 A PQ2614BHA-xxxK
購入
PQ2617BHA PQ2617
Yes 28 x 28 x 19 mm 3.3 - 33 µH 28 A PQ2617BHA-xxxK
購入
SRP5020TA SRP5020TA
Yes 5.7 x 5.2 x 1.8 mm 0.33 - 10 µH 2.3 - 12 A SRP5020TA
購入
SRP2313AA SRP2313AA
Yes 23.5 x 22 x 12.6 mm 1 - 100 µH 11 - 70 A SRP2313AA
購入
SRN2508A SRN2508A
Semi 2.5 x 2 x 0.8 mm 0.47 - 10 µH 0.45 - 1.45 A SRN2508A
購入
SRN3010TA SRN3010TA
Semi 3 x 3 x 1 mm 1 - 22 µH 0.6 - 2.1 A SRN3010TA
購入
SRR4528A SRR4528A
Yes 5 x 5 x 2.8 mm 1.2 - 390 µH 0.28 - 4.82 A SRR4528A
購入
SRP3012TA SRP3012TA
Yes 3.5 x 3.2 x 1 mm 0.15 - 10 µH 1 - 10 A SRP3012TA
購入
SRP3020TA SRP3020TA
Yes 3.5 x 3.2 x 1.8 mm 0.1 - 10 µH 1.4 - 10.5 A SRP3020TA
購入
SRP4020FA SRP4020FA
Yes 4.1 x 4.1 x 1.9 mm 0.47 - 4.7 µH 5.1 - 13.2 A SRP4020FA
購入
SRP4030FA SRP4030FA
Yes 4.1 x 4.1 x 2.8 mm 0.9 - 6.8 µH 4 - 11.2 A SRP4030FA
購入
SRP5030CA SRP5030CA
Yes 5.5 x 5.3 x 2.9 mm 0.15 - 4.7 µH 5.9 - 22.2 A SRP5030CA
購入
SRP6030CA SRP6030CA
Yes 6.6 x 6.4 x 2.9 mm 0.18 - 4.5 µH 7 - 32 A SRP6030CA
購入
SRP6050CA SRP6050CA
Yes 6.6 x 6.4 x 4.8 mm 1 - 4.7 µH 8.5 - 20 A SRP6050CA
購入
SRP6060FA SRP6060FA
Yes 6.6 x 6.4 x 5.8 mm 2.2 - 22 µH 5 - 14 A SRP6060FA
購入
SRN5040TA SRN5040TA
Semi 4.95 x 4.95 x 3.8/3.9 mm 0.6 - 100 µH 0.72 - 8 A SRN5040TA
購入
SRN5020TA SRN5020TA
Semi 5 x 5 x 1.8 mm 1 - 47 µH 0.7 - 4.1 A SRN5020TA
購入
SRF1010DA SRF1010DA
Yes 12 x 9.6 x 11.3 mm 0.43 - 15 µH 4.6 - 27 A SRF1010DA
購入
SRP5050FA SRP5050FA
Yes 5.5 x 5.3 x 4.8 mm 5.6 - 8.2 µH 6.1 - 7.2 A SRP5050FA
購入
SRP7030CA SRP7030CA
Yes 7.8 x 7.6 x 2.9 mm 1 - 8.2 µH 5.9 - 21.8 A SRP7030CA
購入
SRP1040VA SRP1040VA
Yes 11 x 10 x 3.8 mm 1 - 68 µH 3.5 - 27 A SRP1040VA
購入
SRP4018FA SRP4018FA
Yes 4.1 x 4.1 x 1.8 mm 0.33 - 1.2 µH 9.5 - 15 A SRP4018FA
購入
SRP6030VA SRP6030VA
Yes 7.1 x 6.6 x 2.8 mm 0.47 - 22 µH 3.4 - 20 A SRP6030VA
購入
SRP1513CA SRP1513CA
Yes 16.5 x 15.5 x 12.7 mm 4.7 - 33 µH 19 - 44 A SRP1513CA
購入
SRP1510CA SRP1510CA
Yes 16.5 x 15.5 x 9.7 mm 4.7 - 33 µH 18.7 - 43 A SRP1510CA
購入
SRP1580CA SRP1580CA
Yes 16.5 x 15.5 x 7.7 mm 1 – 5.3 µH 35 - 80 A SRP1580CA
購入
SRP7028AA SRP7028AA
Yes 7.1 x 6.6 x 2.8 mm 0.15 - 22 µH 2.5 - 30 A SRP7028AA
購入
SRP7050AA SRP7050AA
Yes 7.3 x 6.6 x 4.8 mm 0.47 - 47 µH 2.6 - 22 A SRP7050AA
購入
SRP1038AA SRP1038AA
Yes 11 x 10 x 3.8 mm 0.15 - 47 µH 3.5 - 44 A SRP1038AA (R15 - 1R5) (non-leadframe)
SRP1038AA (2R2 - 470) (leadframe)
購入
SRN6045HA SRN6045HA
Semi 6 x 6 x 4.7 mm 0.55 – 100 µH 0.72 – 7 A SRN6045HA
購入
SRP6530A SRP6530A
Yes 7.1 x 6.6 x 3 mm 0.1 - 10 µH 4 – 34 A SRP6530A (R10)
SRP6530A (R22-100)
購入
SRP7020TA SRP7020TA
Yes 7 x 6.6 x 1.8 mm 0.1 – 10 µH 2.8 - 21 A SRP7020TA
購入
SRP8540A SRP8540A
Yes 8.8 x 8.4 x 3.8 mm 0.22 - 22 µH 3.9 - 31 A SRP8540A
購入
SRP1038WA SRP1038WA
Yes 11 x 10 x 3.8 mm 0.47 – 47 µH 3.6 – 34 A SRP1038WA
購入
SRP1265WA SRP1265WA
Yes 13.6 x 12.6 x 6.2 mm 0.68 – 47 µH 5.2 – 36.5 A SRP1265WA
購入
SRN5030HA SRN5030HA
Semi 5 x 5 x 3 mm 0.47 - 100 µH 0.45 - 7 A SRN5030HA
購入
SRN4030HA SRN4030HA
Semi 4 x 4 x 3 mm 1 - 100 µH 0.55 - 5.5 A SRN4030HA
購入
SRN3030HA SRN3030HA
Semi 3 x 3 x 3 mm 1 - 100 µH 0.25 - 2.6 A SRN3030HA
購入
SRP2010DPA SRP2010DPA
Yes 2.0 x 1.6 x 1 mm 0.47 - 4.7 µH 1.1 - 3.6 A SRP2010DPA
購入
SRR1050HA SRR1050HA
Yes 10 x 10.2 x 4.8 mm 0.68 – 470 µH 0.6 – 9.5 A SRR1050HA
購入
SRP2010TMA SRP2010TMA
Yes 2 x 1.6 x 0.8 mm 0.24 - 2.2 µH 2.3 – 6.5 A SRP2010TMA
購入
SRP2012TMA SRP2012TMA
Yes 2 x 1.6 x 1 mm 0.22 - 2.2 µH 2.5 – 7 A SRP2012TMA
購入
SRP2510TMA SRP2510TMA
Yes 2.5 x 2 x 0.8 mm 0.22 - 2.2 µH 2.8 – 7.2 A SRP2510TMA
購入
SRP2512TMA SRP2512TMA
Yes 2.5 x 2 x 1 mm 0.24 – 2.2 µH 3.1 – 7.3 A SRP2512TMA
購入
SRP3212A SRP3212A
Yes 3.2 x 2.5 x 1 mm 0.33 – 4.7 µH 2.2 – 8.5 A SRP3212A
購入
SRP1050WA SRP1050WA
Yes 11 x 10 x 5.1 mm 1.0 - 100 µH 2.7 - 30 A SRP1050WA
購入
SRP5030WA SRP5030WA
Yes 5.5 x 5.25 x 2.8 mm 0.68 - 22 µH 2.2 - 12 A SRP5030WA
購入
SRP6030WA SRP6030WA
Yes 7.1 x 6.6 x 2.8 mm 0.47 - 22 µH 2.9 - 19 A SRP6030WA
購入
SRP7050WA SRP7050WA
Yes 7.9 x 7.3 x 5.2 mm 1 - 100 µH 2.2 - 20 A SRP7050WA
購入
SRN8040HA SRN8040HA
Semi 7.9 x 8.15 x 4.2 mm 0.5 - 100 µH 1 - 10 A SRN8040HA
購入
SRN4018BTA SRN4018BTA
Semi 4 x 4 x 1.6 mm 0.47 - 100 µH 0.28 - 5.5 A SRN4018BTA
購入
SRN4012BTA SRN4012BTA
Semi 4 x 4 x 1 mm 0.47 - 47 µH 0.65 - 5.5 A SRN4012BTA
購入
SRN3015BTA SRN3015BTA
Semi 3 x 3 x 1.3 mm 0.24 - 47 µH 0.7 - 5 A SRN3015BTA
購入
SRN3012BTA SRN3012BTA
Semi 3 x 3 x 1 mm 0.22 - 47 µH 0.65 - 6.2 A SRN3012BTA
購入
SRN3010BTA SRN3010BTA
Semi 3 x 3 x 0.9 mm 1.0 - 22 µH 0.7 - 3.4 A SRN3010BTA
購入
SRN2510BTA SRN2510BTA
Semi 2 x 2.5 x 0.9 mm 0.47 - 15 µH 0.8 - 3 A SRN2510BTA
購入
SRN2010BTA SRN2010BTA
Semi 2 x 1.6 x 0.9 mm 0.24 - 8.2 µH 0.8 - 5.2 A SRN2010BTA
購入
SRR0745HA SRR0745HA
Yes 7.3 x 7.3 x 4.5 mm 10 - 1000 µH 0.2 - 2.1 A SRR0745HA
購入
SRR0735HA SRR0735HA
Yes 7.3 x 7.3 x 3.5 mm 10 - 1000 µH 0.17 - 2.1 A SRR0735HA
購入
SRR5828A SRR5828A
Yes 5.8 x 5.8 x 2.8 mm 2.6 - 1000 µH 0.21 - 4.5 A SRR5828A (2R6Y-331M)
SRR5828A (681M-102M)
購入
SRR5228A SRR5228A
Yes 5.2 x 5.2 x 2.8 mm 1.2 - 1000 µH 0.21 - 5.2 A SRR5228A (1R2Y-121M)
SRR5228A (151M-102M)
購入
SRF0703HA SRF0703HA
Yes 7.6 x 7.6 x 3.4 mm 4.7 - 1000 µH 0.128 - 2.7 A SRF0703HA
購入
SRR6838A SRR6838A
Yes 6.8 x 6.8 x 3.8 mm 1.0 - 100 µH 0.75 - 6.8 A SRR6838A
購入