Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホールトロイダルインダクタ

J.W. Miller® - Through-Hole Toroid Inductors

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 2300 (V/H)
Data Sheet 2300 (V/H)
Photo 2100_2200_2300
Shielded Yes
Size 32.5 OD x 16.5 Thk
Inductance Range 10 - 10,000 µH
Current Range 2.4 - 20 A