Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホールラジアルリード RF チョーク

J.W. Miller® - Through-Hole Radial Lead RF Chokes

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series RL855
Data Sheet RL855
Photo RL855
Shielded No
Size 7.8 Dia x 5.5 Ht
Inductance Range 10 - 10,000 µH
Current Range 0.08 - 2.5 A
MDS