Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホールラジアルリード RF チョーク

J.W. Miller® - Through-Hole Radial Lead RF Chokes
技術仕様

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Shielded Size Inductance Range Current Range MDS Design Files 工学 Buy Now
4600 4600 No 7 mm Dia 53 mm Lg 1 - 10 µH Downloads 購入
5300 5300_シリーズ
No 4 Dia x 12.7 Lg 1 - 10000 µH 0.05 - 3.3 A 購入
70F 70F No 10 mm Dia x 48 mm Lg 50000 - 100000 µH 70F
Downloads 購入
77F 77F No 4 Dia x 10.4 Lg 1 - 1000 µH 0.1 - 0.9 A 77F
Downloads 購入
78F 78F_シリーズ
No 2.8 Dia x 7.1 Lg 0.033 - 1000 µH 0.04 - 0.5 A 78F (R10-820)
購入
8230 8230 No 3 Dia x 7.6 Lg 0.1 - 1000 µH 0.04 - 1.1 A 8230
Downloads 購入
8250 8250 Yes 4.2 Dia x 11.4 Lg 0.1 - 100000 µH 0.02 - 3 A 8250
Downloads 購入
9230 9230 No 2.4 Dia x 6.4 Lg 0.1 - 1000 µH 0.04 - 1.1 A 9230
Downloads 購入
9250A 9250a_シリーズ
Yes 4.2 Dia x 10.4 Lg 0.1 - 8200 µH 0.26 - 1.8 A 9250A
購入
6000 6000 No 9 Dia x 12.2 Ht 1 - 47000 µH 0.08 - 10 A 6000 (1R0-103)
6000 (123-473)
Downloads 購入
6100 6100 No 11 Dia x 10.5 Ht 10 - 18000 µH 0.16 - 6.3 A Downloads 購入
RL110 RL110 No 10 Dia x 10 Ht 10 - 1000 µH 0.53 - 5.3 A RL110
Downloads 購入
RL181S RL181S Yes 10.5 Dia x 14 Ht 1000 - 12000 µH 0.01 - 0.09 A RL181S
RL181S-124J-RC
RL181S-124H-RC
Downloads 購入
RL622 RL622 No 11 Dia x 8.5 Ht 1 - 100000 µH 0.2 - 10 A RL622
Downloads 購入
RL822 RL822 No 11 Dia x 8.5 Ht 1 - 1000 µH 0.16 - 3.7 A RL822
Downloads 購入
RL824 RL824 No 10.5 Dia x 15.5 Ht 10 - 3900 µH 0.18 - 2.2 A RL824
Downloads 購入
RL895 rl895
No 7.8 Dia x 9.5 Ht 10 - 47000 µH 0.04 - 2.6 A RL895
購入
RLB9012 RLB9012
0.001 - 47 mH 0.08 - 10 A RLB9012
購入