Search
Languages

光学エンコーダ

Optical Encoders
技術仕様

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる様々な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモーメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置感知、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Type Package Diameter Sealable Detents Switch Shaft Bushing Terminal Configuration Resolution Range Rotational Speed Circuit Compatibility Rotational Life MDS Design Files 工学 Buy Now
EM14 EM14 Incremental 14 mm IP54 Yes Yes Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 8, 16, 32, 64 120 rpm max. TTL, CMOS, HCMOS compatible 100,000 and 1,000,000 cycles Downloads 購入
EN EN Optical/Incremental 21 mm x 16 mm IP40 No No Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 25, 50, 64, 100, 125, 128, 200, 256 300 rpm max. (ball bearing model: 3000 rpm max.) TTL, CMOS 10 million and 200 million shaft revolutions EN-L
Downloads 購入
(ENA)

購入
(ENC)

購入
(ENS)

購入
(ENT)

購入
(ENW)
ES14 ES14
Incremental Quadrature 14 mm IP54 No No Metal Metal 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector 8, 16, 32, 64 1000 rpm max. TTL, CMOS, HCMOS compatible 50,000,000 cycles 購入
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
EM14em14See Note
See Data SheetLabel
e3EOP
Request Report
Important Info
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EOP
ENENC1J_partSee Note
See Data SheetLabel
TBDEOP
Request Report
Important Info
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EOP
ES14ES14_partSee Note
See Data SheetES14 Label1
ES14 Label2
e3EOP
Request Report
Important Info
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EOP